Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 375.0 mm DIN 40 DN 200

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388228

Staré objednací číslo:

492161

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 276,5542 Kč
25 + 111,9188 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 382,77 Kč

5 x 276,5542 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 30.0 mm
OD 375.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 200
Tlaková třída 40
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás