Menu Vyhledávání

Chrániče přírub - disky 580.0 mm DIN 40 DN 350

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10388259

Staré objednací číslo:

492164

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 537,0208 Kč
10 + 217,3256 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

537,02 Kč

1 x 537,0208 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 36.0 mm
OD 580.0 mm
Kompatibilní nominální rozměry trubky DN 350
Tlaková třída 40
Barva černá
Materiál polypropylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás