Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3/4 in modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou modré a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 61 (3000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592189

Staré objednací číslo:

20592189

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 6,6927 Kč
1000 - 4999 4,7805 Kč
5000 + 4,3025 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

669,27 Kč

100 x 6,6927 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.1 mm
Tlaková třída 3000
Barva modrá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás