Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1,1/2 in modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou modré a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 61 (3000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592233

Staré objednací číslo:

20592233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 8,1708 Kč
400 - 1999 5,8363 Kč
2000 + 5,2526 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

326,83 Kč

40 x 8,1708 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 38.1 mm
Tlaková třída 3000
Barva modrá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás