Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 2.1/2 in modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou modré a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 61 (3000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592264

Staré objednací číslo:

20592264

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 9,7286 Kč
300 - 1499 6,949 Kč
1500 + 6,2541 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

291,86 Kč

30 x 9,7286 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 63.5 mm
Tlaková třída 3000
Barva modrá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás