Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 3.1/2 in modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou modré a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 61 (3000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592295

Staré objednací číslo:

20592295

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 14,6797 Kč
50 - 249 10,4855 Kč
250 + 9,4369 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

73,40 Kč

5 x 14,6797 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 88.9 mm
Tlaková třída 3000
Barva modrá
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás