Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1/2 in červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou červené a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 62 (6000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592325

Staré objednací číslo:

20592325

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 4,1045 Kč
2000 - 9999 2,9317 Kč
10000 + 2,6386 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

820,90 Kč

200 x 4,1045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 12.7 mm
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás