Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1 in červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou červené a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 62 (6000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592349

Staré objednací číslo:

20592349

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 699 7,3763 Kč
700 - 3499 5,2687 Kč
3500 + 4,7419 Kč
Standardní balení: 700

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

516,34 Kč

70 x 7,3763 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.4 mm
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás