Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1.1/4 in červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou červené a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 62 (6000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592356

Staré objednací číslo:

20592356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 7,8204 Kč
500 - 2499 5,586 Kč
2500 + 5,0274 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

391,02 Kč

50 x 7,8204 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 31.8 mm
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás