Menu Vyhledávání

Chrániče vysokotlakých přírub SAE 1.1/2 in červená polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární

Chrániče vysokotlakých přírub s výstupky poskytují celoplošné krytí a ochranu otvorů pro šrouby pro vysokotlaké systémy. Spolehlivé utěsnění a vynikající odolnost vůči chemikáliím. Jsou červené a vyrobené z LDPE. Jsou vhodné pro SAE kód 62 (6000 PSI).
Nové objednací číslo:

20592363

Staré objednací číslo:

20592363

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 9,9125 Kč
400 - 1999 7,0803 Kč
2000 + 6,3723 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

396,50 Kč

40 x 9,9125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 38.1 mm
Tlaková třída 6000
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás