Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylenBarva: červená, modrá, černá, žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní nominální rozměr trubky | Barva | Velikost šroubu | Materiál | Tlaková třída | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0274 Kč - 7,8204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
červená
|
M12
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární
|
6000
|
||
8,6072 Kč - 22,5861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6000
|
||
6,6664 Kč - 8,5975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3000
|
||
58,0232 Kč - 117,976 Kč | 5 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
20,8888 Kč - 42,6705 Kč | 1980 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
|
polyethylen
|
6000
|
||
46,4074 Kč - 94,9937 Kč | 50 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
27,6659 Kč - 60,1371 Kč | 1666 Skladem |
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
39,6163 Kč - 100,3562 Kč | 1150 Skladem |
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
47,509 Kč - 121,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
28,4887 Kč - 61,8991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
56,4335 Kč - 123,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
15,9433 Kč - 22,3206 Kč | 800 Skladem |
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
29,3254 Kč - 63,7377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
114,122 Kč - 247,4432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
150
|
||
536,6416 Kč - 1 093,9595 Kč | 1 Skladem |
10 in
254 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
600
|
||
33,0624 Kč - 67,4148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
120,5226 Kč - 245,911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
464,1161 Kč - 946,1065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
900
|
||
444,6913 Kč - 906,2705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12 in
304.8 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
300
|
||
51,1764 Kč - 130,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
|
polyethylen
|
3000
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.