Menu Vyhledávání

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Skladem

Ochranné zátky jsou speciálně navrženy na ochranu přírub se zvýšeným čelem. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.

Mají kónický tvar pro těsné uchycení do vnitřního průměru potrubí. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.

  • Odpovídá specifikacím norem ANSI a ASME B16.5.
  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1372

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D h d2 d1 Kompatibilní nominální rozměry trubky Koupit
16,2035 Kč - 32,022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
ANSI 1"
179,1455 Kč - 353,928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
ANSI 12"
148,3977 Kč - 292,6418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
ANSI 10"
40,9271 Kč - 80,4382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
ANSI 4"
118,2497 Kč - 232,8877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
ANSI 8"
23,1898 Kč - 45,8114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
ANSI 2-1/2"
22,5065 Kč - 44,5091 Kč 60 Skladem
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
ANSI 2"
30,3851 Kč - 59,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
ANSI 3"
56,4614 Kč - 111,0813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
ANSI 5"
Chránič příruby 28.2 mm 29.4 mm polyethylen černá

10154939

Cenové rozmezí
32,022 Kč - 16,2035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 1"
Chránič příruby 305.1 mm 308.7 mm polyethylen černá

10154953

Cenové rozmezí
353,928 Kč - 179,1455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 12"
Chránič příruby 253.9 mm 257.8 mm polyethylen černá

10154946

Cenové rozmezí
292,6418 Kč - 148,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 10"
Chránič příruby 101.5 mm 104 mm polyethylen černá

10154991

Cenové rozmezí
80,4382 Kč - 40,9271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 4"
Chránič příruby 203.2 mm 205 mm polyethylen černá

10155011

Cenové rozmezí
232,8877 Kč - 118,2497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 8"
Chránič příruby 63.2 mm 63.8 mm polyethylen černá

10154960

Cenové rozmezí
45,8114 Kč - 23,1898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 2-1/2"
Chránič příruby 52.1 mm 52.7 mm polyethylen černá

10154977

Cenové rozmezí
44,5091 Kč - 22,5065 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 2"
Chránič příruby 77 mm 79 mm polyethylen černá

10154984

Cenové rozmezí
59,9839 Kč - 30,3851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 3"
Chránič příruby 126.7 mm 129 mm polyethylen černá

10155004

Cenové rozmezí
111,0813 Kč - 56,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    ANSI 5"