Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
837,636 Kč - 1 196,5197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
1 250,9179 Kč - 1 786,9568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
563,7194 Kč - 805,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
415,9296 Kč - 594,0476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
888,183 Kč - 1 268,9704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
1 490,8958 Kč - 2 129,9543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
712,7127 Kč - 1 018,161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
607,7675 Kč - 868,2049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
663,6099 Kč - 948,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
783,7192 Kč - 1 119,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
982,056 Kč - 1 403,0403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
586,3452 Kč - 837,636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
4 495,7946 Kč - 6 422,5981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
454,2009 Kč - 648,6865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
326,6299 Kč - 466,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
858,0955 Kč - 1 225,8851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
600,5465 Kč - 857,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
316,7612 Kč - 452,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
313,8728 Kč - 448,4241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
2 757,6999 Kč - 3 939,5369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20156633

Cenové rozmezí
1 196,5197 Kč - 837,636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Hmotnost (g)
    120.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20156718

Cenové rozmezí
1 786,9568 Kč - 1 250,9179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnost (g)
    184.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Čtvercová příruba 12.0 22.0 57.0 ocel

20156626

Cenové rozmezí
805,1415 Kč - 563,7194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnost (g)
    100.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 8.0 16.0 45.0 ocel

20156466

Cenové rozmezí
594,0476 Kč - 415,9296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Hmotnost (g)
    53.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 16.0 26.0 70.0 ocel

20156695

Cenové rozmezí
1 268,9704 Kč - 888,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Hmotnost (g)
    187.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20156268

Cenové rozmezí
2 129,9543 Kč - 1 490,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnost (g)
    335.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20156114

Cenové rozmezí
1 018,161 Kč - 712,7127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Hmotnost (g)
    120.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156930

Cenové rozmezí
868,2049 Kč - 607,7675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Hmotnost (g)
    44.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157616

Cenové rozmezí
948,1173 Kč - 663,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Hmotnost (g)
    31.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157630

Cenové rozmezí
1 119,7364 Kč - 783,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Hmotnost (g)
    31.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 35.0 ocel nerezavějící

20157678

Cenové rozmezí
1 403,0403 Kč - 982,056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Hmotnost (g)
    31.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 8.0 16.0 45.0 ocel

20158064

Cenové rozmezí
837,636 Kč - 586,3452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Hmotnost (g)
    53.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 50.0 75.0 192.0 ocel

20158095

Cenové rozmezí
6 422,5981 Kč - 4 495,7946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    6080.0
  • Static load C0 max. N
    15900.0
  • Hmotnost (g)
    3500.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157531

Cenové rozmezí
648,6865 Kč - 454,2009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Hmotnost (g)
    26.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 35.0 ocel

20157579

Cenové rozmezí
466,7173 Kč - 326,6299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Hmotnost (g)
    31.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157661

Cenové rozmezí
1 225,8851 Kč - 858,0955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1100.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Hmotnost (g)
    105.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

20157609

Cenové rozmezí
857,8548 Kč - 600,5465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Hmotnost (g)
    105.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 29.0 ocel

20157463

Cenové rozmezí
452,516 Kč - 316,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Hmotnost (g)
    78.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 6.0 12.0 19.0 ocel

20157456

Cenové rozmezí
448,4241 Kč - 313,8728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Hmotnost (g)
    26.5
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 40.0 62.0 154.0 ocel

20158088

Cenové rozmezí
3 939,5369 Kč - 2 757,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    3430.0
  • Static load C0 max. N
    8040.0
  • Hmotnost (g)
    1560.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange