Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato lineární kuličková pouzdra s přírubou se používají v aplikacích s lineárním pohybem k zajištění hladkého a přesného pohybu podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů. U prodloužených lineárních kuličkových pouzder s přírubou poskytuje větší délka vyšší nosnost a lepší stabilitu v porovnání se standardními kuličkovými pouzdry stejné velikosti.

Mají nízké tření pro nižší míru opotřebení a také vysokou nosnost, jelikož kuličková ložiska rovnoměrně rozloží zátěž napříč pouzdrem. Tím se sníží koncentrace tlaku na jedno místo a prodlouží životnost systému.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, CNC stroje, montážní systémy a výrobní procesy.

  • Nízké tření pro snížení opotřebení a vysoká nosnost, pomáhají snižovat namáhání materiálu.
  • Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu.
  • Montážní příruba umožňuje snadné přichycení pouzdra k povrchu pomocí šroubů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Koupit
363,2163 Kč - 518,9492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
1 614,8563 Kč - 2 306,8688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
562,5159 Kč - 803,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
442,888 Kč - 632,8003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
2 369,9322 Kč - 3 385,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
1 972,7772 Kč - 2 818,3563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
432,0565 Kč - 617,1548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
337,4614 Kč - 482,1221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
813,0846 Kč - 1 161,3775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
1 017,9203 Kč - 1 454,0687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
5 467,0191 Kč - 7 809,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
489,3431 Kč - 698,9928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Square Flange
717,286 Kč - 1 024,6599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
530,9842 Kč - 758,6864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
1 056,9137 Kč - 1 509,9111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
1 661,5521 Kč - 2 373,7834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
1 598,7294 Kč - 2 284,0023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
336,7393 Kč - 481,1593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
619,0804 Kč - 884,3318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Circular Flange
1 994,6809 Kč - 2 849,4066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Long Version, Circular Flange
  • z/ze 6
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 16.0 26.0 36.0 ocel

20156657

Cenové rozmezí
518,9492 Kč - 363,2163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    770.0
  • Static load C0 max. N
    1170.0
  • Hmotnost (g)
    120.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 30.0 47.0 123.0 ocel

20156862

Cenové rozmezí
2 306,8688 Kč - 1 614,8563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    2940.0
  • Static load C0 max. N
    5490.0
  • Hmotnost (g)
    655.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 25.0 40.0 58.0 ocel

20156794

Cenové rozmezí
803,6973 Kč - 562,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnost (g)
    335.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 20.0 32.0 45.0 ocel

20156725

Cenové rozmezí
632,8003 Kč - 442,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnost (g)
    184.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156749

Cenové rozmezí
3 385,4455 Kč - 2 369,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnost (g)
    260.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156671

Cenové rozmezí
2 818,3563 Kč - 1 972,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Hmotnost (g)
    187.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 6.0 12.0 19.0 ocel nerezavějící

20157517

Cenové rozmezí
617,1548 Kč - 432,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Hmotnost (g)
    26.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 10.0 19.0 55.0 ocel

20157586

Cenové rozmezí
482,1221 Kč - 337,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Hmotnost (g)
    105.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157647

Cenové rozmezí
1 161,3775 Kč - 813,0846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Hmotnost (g)
    105.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 55.0 ocel nerezavějící

20157685

Cenové rozmezí
1 454,0687 Kč - 1 017,9203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    580.0
  • Static load C0 max. N
    1100.0
  • Hmotnost (g)
    105.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 60.0 90.0 211.0 ocel

20157784

Cenové rozmezí
7 809,9929 Kč - 5 467,0191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    7650.0
  • Static load C0 max. N
    20000.0
  • Hmotnost (g)
    4500.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra Square Flange 6.0 12.0 35.0 ocel

20157593

Cenové rozmezí
698,9928 Kč - 489,3431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    320.0
  • Static load C0 max. N
    520.0
  • Hmotnost (g)
    31.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Square Flange
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156060

Cenové rozmezí
1 024,6599 Kč - 717,286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 12.0 22.0 57.0 ocel

20156107

Cenové rozmezí
758,6864 Kč - 530,9842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnost (g)
    100.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 57.0 ocel nerezavějící

20156084

Cenové rozmezí
1 509,9111 Kč - 1 056,9137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnost (g)
    100.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 16.0 26.0 70.0 ocel nerezavějící

20156152

Cenové rozmezí
2 373,7834 Kč - 1 661,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1230.0
  • Static load C0 max. N
    2350.0
  • Hmotnost (g)
    187.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156213

Cenové rozmezí
2 284,0023 Kč - 1 598,7294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnost (g)
    260.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra Circular Flange 12.0 22.0 32.0 ocel

20156077

Cenové rozmezí
481,1593 Kč - 336,7393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20156053

Cenové rozmezí
884,3318 Kč - 619,0804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    410.0
  • Static load C0 max. N
    590.0
  • Hmotnost (g)
    86.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Circular Flange
Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

20156220

Cenové rozmezí
2 849,4066 Kč - 1 994,6809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnost (g)
    260.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Typ
    Long Version, Circular Flange