Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra. Poskytují samočinné vyrovnávání, které prodlužuje životnost díky minimalizaci tření mezi hřídelí a kuličkami a umožňuje mírné nesouososti mezi hřídelí a ložiskem.

Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní ložiskové komponenty před prachem, špínou a jinými kontaminanty. Jsou určeny pouze pro hřídele z kalené oceli.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.

  • Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než tradiční lineární pouzdra.
  • Zajišťují samočinné zarovnání, které prodlužuje životnost pojezdu díky minimalizaci tření mezi vodicí tyčí a kuličkami.
  • Mají uzavřenou konstrukci, která chrání vnitřní součásti ložisek před prachem a jinými nečistotami.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1741, SRL1740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 Počet drah Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Koupit
329,9997 Kč - 471,5313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
939,4521 Kč - 1 342,1432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
411,1156 Kč - 587,308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
307,6146 Kč - 439,5182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
315,317 Kč - 450,5904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
549,5181 Kč - 784,9227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
1 267,5262 Kč - 1 810,7861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
429,4088 Kč - 613,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
1 587,8979 Kč - 2 268,3568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
697,5486 Kč - 996,498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
417,6145 Kč - 596,6953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
741,5967 Kč - 1 059,5614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
406,5423 Kč - 580,8091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
903,5878 Kč - 1 290,8741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
1 375,3598 Kč - 1 964,8341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
542,5378 Kč - 775,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

20157128

Cenové rozmezí
471,5313 Kč - 329,9997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 40.0 62.0 80.0 ocel

20157203

Cenové rozmezí
1 342,1432 Kč - 939,4521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 12.0 22.0 32.0 ocel

20157869

Cenové rozmezí
587,308 Kč - 411,1156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 10.0 19.0 29.0 ocel

20157098

Cenové rozmezí
439,5182 Kč - 307,6146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 12.0 22.0 32.0 ocel

20157104

Cenové rozmezí
450,5904 Kč - 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 25.0 40.0 58.0 ocel

20157166

Cenové rozmezí
784,9227 Kč - 549,5181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 50.0 75.0 100.0 ocel

20157227

Cenové rozmezí
1 810,7861 Kč - 1 267,5262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 16.0 26.0 36.0 ocel

20157876

Cenové rozmezí
613,5443 Kč - 429,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 50.0 75.0 100.0 ocel

20157920

Cenové rozmezí
2 268,3568 Kč - 1 587,8979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 25.0 40.0 58.0 ocel

20157890

Cenové rozmezí
996,498 Kč - 697,5486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 20.0 32.0 45.0 ocel

20157142

Cenové rozmezí
596,6953 Kč - 417,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 30.0 47.0 68.0 ocel

20157180

Cenové rozmezí
1 059,5614 Kč - 741,5967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 10.0 19.0 29.0 ocel

20157852

Cenové rozmezí
580,8091 Kč - 406,5423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 30.0 47.0 68.0 ocel

20157906

Cenové rozmezí
1 290,8741 Kč - 903,5878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 40.0 62.0 80.0 ocel

20157913

Cenové rozmezí
1 964,8341 Kč - 1 375,3598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - uzavřená, superball 20.0 32.0 45.0 ocel

20157883

Cenové rozmezí
775,054 Kč - 542,5378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65