Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155377

Staré objednací číslo:

20155377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 524,2446 Kč
10 - 19 471,772 Kč
20 - 49 445,5357 Kč
50 - 99 419,2994 Kč
100 + 367,0675 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

524,24 Kč

1 x 524,2446 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.9
l3 1.30
d3 21.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Hmotnost (g) 41.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás