20155384
20155384
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 744,2444 Kč |
10 - 19 | 669,8681 Kč |
20 - 49 | 632,5596 Kč |
50 - 99 | 595,4918 Kč |
100 + | 520,8748 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
Počet drah | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Hmotnost (g) | 41.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.