20155483
20155483
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 904,3099 Kč |
10 - 19 | 813,8067 Kč |
20 - 49 | 768,5551 Kč |
50 - 99 | 723,5442 Kč |
100 + | 633,041 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.69 |
Počet drah | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Hmotnost (g) | 57.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.