Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Closed 16.0 26.0 36.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou určena pro systémy pro lineární pohyb, kde poskytují hladký, přesný pohyb podél lineální osy. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155490

Staré objednací číslo:

20155490

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 303,5227 Kč
10 - 19 273,1945 Kč
20 - 49 258,0304 Kč
50 - 99 242,8663 Kč
100 + 212,5381 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

303,52 Kč

1 x 303,5227 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.9
l3 1.30
d3 24.9
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnost (g) 57.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás