Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Double Length 16.0 26.0 70.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená pro systémy vyžadující lepší stabilitu a nosnost pro maximální výkon a spolehlivost. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155551

Staré objednací číslo:

20155551

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 674,2007 Kč
10 - 19 606,8047 Kč
20 - 49 573,1067 Kč
50 - 99 539,4087 Kč
100 + 472,0127 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

674,20 Kč

1 x 674,2007 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Double Length
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
l2 49.8
l3 1.30
d3 24.9
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Hmotnost (g) 145.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás