Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155629

Staré objednací číslo:

20155629

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 535,9067 Kč
10 - 19 1 382,3401 Kč
20 - 49 1 305,5568 Kč
50 - 99 1 228,7735 Kč
100 + 1 075,2069 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 535,91 Kč

1 x 1 535,9067 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Long Version
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Hmotnost (g) 180.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás