Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 20.0 32.0 80.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155636

Staré objednací číslo:

20155636

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 915,972 Kč
10 - 19 1 724,3748 Kč
20 - 49 1 628,5762 Kč
50 - 99 1 532,7776 Kč
100 + 1 341,1804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 915,97 Kč

1 x 1 915,972 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Long Version
Materiál klece Stainless Steel
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Počet drah 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Hmotnost (g) 180.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás