Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155667

Staré objednací číslo:

20155667

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 829,4522 Kč
10 - 19 746,4107 Kč
20 - 49 705,0103 Kč
50 - 99 663,6099 Kč
100 + 580,5684 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

829,45 Kč

1 x 829,4522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
l2 44.1
l3 1.85
d3 37.5
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Hmotnost (g) 215.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás