Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Double Length 25.0 40.0 112.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená pro systémy vyžadující lepší stabilitu a nosnost pro maximální výkon a spolehlivost. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155742

Staré objednací číslo:

20155742

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 247,7888 Kč
10 - 19 1 123,1062 Kč
20 - 49 1 060,5242 Kč
50 - 99 998,1829 Kč
100 + 873,5003 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 247,79 Kč

1 x 1 247,7888 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Double Length
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
l2 82.0
l3 1.85
d3 38.0
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Hmotnost (g) 440.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás