Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Closed 30.0 47.0 68.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou určena pro systémy pro lineární pohyb, kde poskytují hladký, přesný pohyb podél lineální osy. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155766

Staré objednací číslo:

20155766

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 606,8047 Kč
10 - 19 546,1483 Kč
20 - 49 515,8201 Kč
50 - 99 485,4919 Kč
100 + 424,8355 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

606,80 Kč

1 x 606,8047 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Hmotnost (g) 325.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás