20155803
20155803
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 847,264 Kč |
10 - 19 | 762,5376 Kč |
20 - 49 | 720,1744 Kč |
50 - 99 | 677,8112 Kč |
100 + | 593,0848 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Hmotnost (g) | 705.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.