20155827
20155827
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 382,93 Kč |
10 - 19 | 2 144,637 Kč |
20 - 49 | 2 025,4905 Kč |
50 - 99 | 1 906,344 Kč |
100 + | 1 668,051 Kč |
Typ | Double Length |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
l2 | 121.2 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Hmotnost (g) | 1170.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.