20155841
20155841
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 361,5314 Kč |
10 - 19 | 325,4264 Kč |
20 - 49 | 307,3739 Kč |
50 - 99 | 289,3214 Kč |
100 + | 252,9757 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 5.0 |
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 22.0 |
l2 | 14.5 |
l3 | 1.10 |
d3 | 11.5 |
Počet drah | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Hmotnost (g) | 12.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.