20155865
20155865
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 193,872 Kč |
10 - 19 | 1 074,4848 Kč |
20 - 49 | 1 014,7912 Kč |
50 - 99 | 955,0976 Kč |
100 + | 835,7104 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Hmotnost (g) | 1130.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.