20155889
20155889
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 514,9421 Kč |
10 - 19 | 3 163,5201 Kč |
20 - 49 | 2 987,8091 Kč |
50 - 99 | 2 811,8574 Kč |
100 + | 2 460,4354 Kč |
Typ | Double Length |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 192.0 |
l2 | 155.2 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
Počet drah | 6..0 |
Dyn. load C max. N | 6080.0 |
Static load C0 max. N | 15900.0 |
Hmotnost (g) | 3100.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.