20155940
20155940
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 357,0192 Kč |
10 - 19 | 4 821,221 Kč |
20 - 49 | 4 553,5626 Kč |
50 - 99 | 4 285,6635 Kč |
100 + | 3 749,8653 Kč |
Typ | Double Length |
---|---|
Materiál klece | Resin |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
l2 | 170.0 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Hmotnost (g) | 3500.0 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.