Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155964

Staré objednací číslo:

20155964

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 467,6801 Kč
10 - 19 420,9843 Kč
20 - 49 397,6364 Kč
50 - 99 374,0478 Kč
100 + 327,352 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

467,68 Kč

1 x 467,6801 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
l2 16.5
l3 1.10
d3 15.2
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás