Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 8.0 16.0 45.0 ocel nerezavějící

Prodloužená verze kuličkových pouzder pro lineární vedení je mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20156022

Staré objednací číslo:

20156022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 820,0649 Kč
10 - 19 737,9862 Kč
20 - 49 697,0672 Kč
50 - 99 656,1482 Kč
100 + 574,0695 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

820,06 Kč

1 x 820,0649 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Long Version
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
l2 33.0
l3 1.10
d3 15.2
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Hmotnost (g) 31.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás