Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Closed 10.0 19.0 29.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou určena pro systémy pro lineární pohyb, kde poskytují hladký, přesný pohyb podél lineální osy. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157265

Staré objednací číslo:

20157265

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 22.0
l3 1.30
d3 18.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 30.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás