Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 10.0 19.0 29.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20157340

Staré objednací číslo:

20157340

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 573,8288 Kč
10 - 19 516,5422 Kč
20 - 49 487,6582 Kč
50 - 99 459,0149 Kč
100 + 401,7283 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

573,83 Kč

1 x 573,8288 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Stainless Steel
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 22.0
l3 1.30
d3 18.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Hmotnost (g) 30.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás