Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 40.0 62.0 80.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20158200

Staré objednací číslo:

20158200

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 806,8027 Kč
10 - 19 2 526,1465 Kč
20 - 49 2 385,8184 Kč
50 - 99 2 245,4903 Kč
100 + 1 964,8341 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 806,80 Kč

1 x 2 806,8027 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.6
l3 2.15
d3 59.0
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 2357.0
Static load C0 max. N 4020.0
Hmotnost (g) 770.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás