20158231
20158231
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 127,4151 Kč |
10 - 19 | 2 814,7458 Kč |
20 - 49 | 2 658,2908 Kč |
50 - 99 | 2 501,8358 Kč |
100 + | 2 189,1665 Kč |
Typ | Closed |
---|---|
Materiál klece | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
d3 | 44.5 |
Počet drah | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1584.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Hmotnost (g) | 360.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8482800090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.