Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra 50.0 75.0 100.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20158255

Staré objednací číslo:

20158255

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 6 503,9547 Kč
10 - 19 5 853,5833 Kč
20 - 49 5 528,3976 Kč
50 - 99 5 203,2119 Kč
100 + 4 552,8405 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 503,95 Kč

1 x 6 503,9547 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Closed
Materiál klece Stainless Steel
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Počet drah 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Hmotnost (g) 1250.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás