Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra Double Length 12.0 22.0 61.0 ocel

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - prodloužená pro systémy vyžadující lepší stabilitu a nosnost pro maximální výkon a spolehlivost. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20158309

Staré objednací číslo:

20158309

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 578,1614 Kč
10 - 19 520,3934 Kč
20 - 49 491,5094 Kč
50 - 99 462,6254 Kč
100 + 404,6167 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

578,16 Kč

1 x 578,1614 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Double Length
Materiál klece Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 61.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
Počet drah 4.0
Dyn. load C max. N 830.0
Static load C0 max. N 1600.0
Hmotnost (g) 80.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás