Menu Vyhledávání

Lanka pojistná 500.0 mm smyčka a očko 30.0 mm

Pojistné lanko je vyrobeno z nerezavějící oceli potažené transparentním měkčeným PVC s očkem na jednom konci a úchytem na druhém. Používá se k zajištění zařízení včetně spojovacího materiálu, návěsů a nákladních vozů.
Nové objednací číslo:

10209943

Staré objednací číslo:

1337547

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 292,3274 Kč
50 - 99 190,0226 Kč
100 + 175,3935 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 923,27 Kč

10 x 292,3274 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kabelu ocel nerezavějící
Materiál povrchové ochrany plast
Materiál zakončení ocel nerezavějící
Typ koncovky Tab And Loop
Provedení Type B
Typ Retaining Cable
Celní nomenklatura 7312102000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás