Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198510

Staré objednací číslo:

20198510

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 42,3783 Kč
20 - 49 35,9348 Kč
50 - 99 31,7217 Kč
100 + 27,509 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

42,38 Kč

1 x 42,3783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.
Hmotnost (kg) 0.11
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás