Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Jemný M24 90.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198596

Staré objednací číslo:

20198596

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 381,90 Kč
20 - 49 324,6522 Kč
50 - 99 286,487 Kč
100 + 248,322 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

381,90 Kč

1 x 381,90 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Fine
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Hmotnost (kg) 0.74
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás