20198633
20198633
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 2 214,5739 Kč |
20 - 49 | 1 882,487 Kč |
50 - 99 | 1 660,9304 Kč |
100 + | 1 439,374 Kč |
Typ závitu | Fine |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 5100.0 |
F2 max. kg | 3700.0 |
Hmotnost (kg) | 2.58 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.