20198657
20198657
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 722,6391 Kč |
20 - 49 | 1 464,1565 Kč |
50 - 99 | 1 291,9174 Kč |
100 + | 1 119,678 Kč |
Typ závitu | Fine |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
l1 | 63.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 5000.0 |
Hmotnost (kg) | 3.95 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.