Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M48 166.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198664

Staré objednací číslo:

20198664

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 455,9565 Kč
20 - 49 2 087,687 Kč
50 - 99 1 842,0913 Kč
100 + 1 596,496 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 455,96 Kč

1 x 2 455,9565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
l1 68.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Hmotnost (kg) 6.38
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás