20198695
20198695
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 6 148,5652 Kč |
20 - 49 | 5 226,4044 Kč |
50 - 99 | 4 611,5478 Kč |
100 + | 3 996,691 Kč |
Typ závitu | Jemný |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
l1 | 78.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8300.0 |
Hmotnost (kg) | 8.48 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.