Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198961

Staré objednací číslo:

20198961

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 255,2609 Kč
20 - 49 217,0957 Kč
50 - 99 191,5696 Kč
100 + 166,043 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

255,26 Kč

1 x 255,2609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Hmotnost (kg) 0.05
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás