Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198992

Staré objednací číslo:

20198992

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 416,10 Kč
20 - 49 353,6478 Kč
50 - 99 312,013 Kč
100 + 270,378 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

416,10 Kč

1 x 416,10 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Jemný
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Hmotnost (kg) 0.18
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás