Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199005

Staré objednací číslo:

20199005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 474,8348 Kč
20 - 49 403,7087 Kč
50 - 99 356,1261 Kč
100 + 308,543 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

474,83 Kč

1 x 474,8348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Hmotnost (kg) 0.28
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás