Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20199029

Staré objednací číslo:

20199029

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 394,0217 Kč
20 - 49 1 184,8565 Kč
50 - 99 1 045,5783 Kč
100 + 906,052 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 394,02 Kč

1 x 1 394,0217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Drsný
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Hmotnost (kg) 0.74
Materiál ocel nerezavějící AISI 316

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás